(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave Allen (semi larga)

Llave Allen (semi larga)
  • Descuento por volumen

Está diseñado para profesionales con el fin de superar los estándares ISO y JIS.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
008-12MM
008-27MM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Longitud total (dimensión L)
(mm)
Longitud de cuello de la llave de barra hexagonal (dimensión H) Solo en forma de L
(mm)
Dimensiones laterales opuestas
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1220645124984798103142432-8019246.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27375100274984798103449432-80782400.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Tipo estándar Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Características Está diseñado para profesionales con el fin de superar los estándares ISO y JIS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico