(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves Allen (Headred Tape®, extra largo, 9 piezas por juego) (con tubo)

Juego de llaves Allen (Headred Tape®, extra largo, 9 piezas por juego) (con tubo)
  • Descuento por volumen

El adaptador de tubería desarrollado exclusivamente para soportes de 2 etapas puede almacenar 2 tuberías cómodamente sin volverse difícil de manejar. Las tuberías están incluidas, por lo que es ideal para volver a apretar. La durabilidad y la resistencia al desgaste se mejoran aún más para que el cabezal cónico se pueda usar para el apriete final. La resistencia a la torsión es de 10% a 20% más alta que el punto de bola convencional, y especialmente efectiva cuando se usa en una inclinación (0 a 20 °).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TLS-9NP

Número de Parte
TLS-9NP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Bolígrafo Ancho a través de dimensión plana(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Establecer contenido 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Establecer contenido(pieza) 9
Código JAN 4984798000670 Trusco Code 432-8434 Masa(g) 558
Características El adaptador de tubería desarrollado exclusivamente para soportes de 2 etapas puede almacenar 2 tuberías cómodamente sin aumentar el volumen. Como las tuberías están incluidas, es ideal para volver a apretar. La amortiguación y la resistencia al desgaste se mejoran aún más para que se pueda usar un cabezal cónico para el apriete principal. La resistencia a la torsión es 10% a 20% más alta que el punto de bola convencional y es especialmente efectiva cuando se usa en una inclinación (0 a 20 °). Especificaciones Tubo: llave hexagonal de 5 a 6 mm, de 8 a 10 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TLS-9NP de la serie Juego de llaves Allen (Headred Tape®, extra largo, 9 piezas por juego) (con tubo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico