(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves Allen (extra largo, 8 piezas por juego)

Juego de llaves Allen (extra largo, 8 piezas por juego)
  • Descuento por volumen

El bolígrafo se mecaniza en una forma esférica para que pueda usarse inclinando aproximadamente 25 °, permitiendo que los pernos se aprieten temporalmente más rápidamente y mejorando la trabajabilidad. Los soportes están diseñados para extraer y almacenar fácilmente la llave hexagonal, evitando pérdidas y para transportar y guardar cómodamente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BHS-8

Número de Parte
BHS-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Bolígrafo Ancho a través de dimensión plana(mm) 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Establecer contenido 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8 Establecer contenido(pieza) 8
Código JAN 4984798008010 Trusco Code 432-8086 Masa(g) 228.5/set
Características El bolígrafo se mecaniza en una forma esférica para que pueda usarse inclinando aproximadamente 25 °, permitiendo que los pernos se aprieten temporalmente más rápidamente y mejorando la trabajabilidad. El soporte se puede quitar fácilmente de la llave hexagonal y almacenarse para evitar pérdidas y es conveniente para transportarlo y almacenarlo.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BHS-8 de la serie Juego de llaves Allen (extra largo, 8 piezas por juego).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico