(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Super Cut File

Super Cut File
  • Descuento por volumen

Se logra una nitidez excelente utilizando, por así decirlo, técnicas de vanguardia para el procesamiento de superficies (pulido electrolítico). El filo es como un cuchillo y proporciona cortes crujientes. El bolsillo del rebajo es más profundo debido al pulido electrolítico. Todo, desde madera y plástico hasta metal, se puede cortar. Madera, plástico, hierro, acero inoxidable, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSHI005-02P
TSHI010-03P
TSHI012-03P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rugosidad del grano. Longitud de la hoja
(mm)
Tipo Código JAN Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

215Segundo corte1105 piezas / set mediano4989999233506433-493160 g
1 Pieza(s)Disponible

56 Días o más

185Fino8510 piezas / set bien4989999233551433-498128 g
1 Pieza(s)Disponible

56 Días o más

170Fino7012 piezas / set bien4989999233575433-500713 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Archivos surtidos Producto único Conjunto de productos Objeto unico Tipo de detalles Super Cut File
A Plano Características El corte potente se realiza utilizando técnicas para el procesamiento máximo de la punta de la fuente (electropulido). El filo es como un cuchillo y proporciona cortes crujientes. El bolsillo del receso es más profundo debido al electropulido. Todo, desde madera y plástico hasta metal, se puede cortar. Aplicación Madera, plástico, hierro, acero inoxidable, etc.
Especificaciones Tamaño de partícula: 02 (segundo corte), 03 (corte suave) Material Herramienta de aleación de acero (SKS-8)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico