(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo Twist Cup para herramientas eléctricas

Cepillo Twist Cup para herramientas eléctricas
  • Descuento por volumen

La forma del alambre del cepillo tiene forma de cuerda, y la punta tiene forma de corte, produciendo un fuerte poder de pulido. El material de alambre utiliza todos los materiales de alta calidad fabricados en Japón. Para moler superficies planas. Procesamiento antes y después del trabajo de soldadura, desbarbado, procesamiento de superficie, eliminación de óxido resistente, desprendimiento de pintura, eliminación de escamas de oxidación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TCBC-75
TCBC-75S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material para el cabello Código JAN Trusco Code Material para el cabello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Alambre de acero4989999266597445-8273Alambre de acero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable4989999266603445-8281Acero inoxidable

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa Diámetro externo(mm) 75 Diámetro del cable(mm) 0.5
Parte de montaje Tornillo Diametro de hilo M10(P1.5) Tipo de detalles Tipo de corte
Velocidad rotacional máxima(rpm) 12000 Masa(g) 320 Características La forma del alambre del cepillo tiene forma de cuerda, y la punta tiene forma de corte, produciendo un fuerte poder de pulido. El material de alambre utiliza todos los materiales de alta calidad fabricados en Japón.
Aplicación Para moler superficies planas. Procesamiento antes y después del trabajo de soldadura, desbarbado, procesamiento de superficie, eliminación de óxido resistente, desprendimiento de pintura, eliminación de escamas de oxidación. Herramienta utilizada Amoladora de disco eléctrica de 100ø

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico