(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo cilíndrico TEBS6

Cepillo cilíndrico TEBS6
  • Descuento por volumen

Un tipo de eje hexagonal que se puede usar con taladros eléctricos de impacto, etc. Se fija un resorte a la parte de material de la base del cable para que pueda regresar incluso después de que el material del cable esté abierto y usado. Este producto es ideal para bases, esquinas y otros tipos de pulido de superficies estrechas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TEBS6-15G
TEBS6-15S
TEBS6-15SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del cable
(mm)
Material para el cabello Código JAN Trusco Code Material: alambre
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.25X5Alambre de acero chapado en latón4989999266900444-9975Alambre de acero chapado en latón
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.3Alambre de acero4989999266917444-9983Alambre de acero
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.3Acero inoxidable4989999266924444-9991Alambre de acero inoxidable (SUS304)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro externo(mm) 15 Diámetro del eje(mm) Eje hexagonal 6.35 Tipo de detalles Eje hexagonal Tipo de resorte incorporado
Longitud del eje(mm) 25 Largo del pelo(mm) 30 Velocidad rotacional máxima(rpm) 3000
Masa(g) 40 Características Dado que es un tipo de eje hexagonal, se puede usar con taladros de impacto eléctrico, etc. Se fija un resorte a la porción de material de base del cable para que pueda regresar incluso después de que el material del cable esté abierto y utilizado. Este producto es ideal para bases, esquinas y otros tipos de pulido de superficies estrechas. Material: eje Acero (hierro galvanizado)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico