(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Este es un cepillo eléctrico genérico para herramientas. Se fija un resorte a la parte del material de base del cable para que pueda regresar incluso después de que el material del cable esté abierto y utilizado. Este producto es ideal para bases, esquinas y otros tipos de pulido de superficies estrechas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TEBS-15G |
TEBS-15S |
TEBS-15SUS |
Cargando…
Diámetro externo(mm) | 15 | Diámetro del eje(mm) | 6 | Tipo de detalles | Tipo de resorte de eje de ø6 mm |
---|---|---|---|---|---|
Longitud del eje(mm) | 25 | Largo del pelo(mm) | 30 | Velocidad rotacional máxima(rpm) | 3000 |
Masa(g) | 40 | Características | Este es un cepillo de tubería eléctrico genérico para herramientas. Se fija un resorte a la parte del material de base del cable para que pueda regresar incluso después de que el material del cable esté abierto y utilizado. Este producto es ideal para bases, esquinas y otros tipos de pulido de superficies estrechas. | Material: eje | Acero (hierro galvanizado) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente