(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cepillo cilíndrico TEB6

Cepillo cilíndrico TEB6
  • Descuento por volumen

Un tipo de eje hexagonal que se puede usar con taladros de impacto eléctrico, etc. El centro del material del alambre se aprieta con un alambre para que sea poco probable que se extienda durante la rotación. Este producto es ideal para bases, esquinas y otros tipos de pulido de superficies estrechas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TEB6-15G
TEB6-15S
TEB6-15SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del cable
(mm)
Material para el cabello Código JAN Trusco Code Material: alambre
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.25 x 5 hilos trenzadosAlambre de acero chapado en latón4989999266870444-9941Alambre de acero chapado en latón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3Alambre de acero4989999266887444-9959Alambre de acero
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.3Acero inoxidable4989999266894444-9967Alambre de acero inoxidable (SUS304)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro externo(mm) 15 Diámetro del eje(mm) Eje hexagonal 6.35 Tipo de detalles Tipo de nudo de eje hexagonal
Longitud del eje(mm) 25 Largo del pelo(mm) 30 Velocidad rotacional máxima(rpm) 3000
Masa(g) 40 Características Dado que es un tipo de eje hexagonal, se puede usar con taladros de impacto eléctrico, etc. Este producto es ideal para bases, esquinas y otros tipos de pulido de superficies estrechas. Material: eje Acero (hierro galvanizado)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico