(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Este es un cepillo eléctrico genérico para herramientas. El centro del material del alambre se aprieta con un alambre para que sea poco probable que se extienda durante la rotación. Este producto es ideal para bases, esquinas y otros tipos de pulido de superficies estrechas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TEB-15G
Número de Parte |
---|
TEB-15G |
Cargando…
Diámetro externo(mm) | 15 | Diámetro del eje(mm) | 6 | Tipo de detalles | Tipo de collar de eje de ø6 mm |
---|---|---|---|---|---|
Longitud del eje(mm) | 25 | Largo del pelo(mm) | 30 | Velocidad rotacional máxima(rpm) | 3000 |
Masa(g) | 40 | Características | Este es un cepillo de tubería eléctrico genérico para herramientas. El cable central del material del alambre se aprieta para que sea poco probable que se extienda cuando se gira. Este producto es ideal para bases, esquinas y otros tipos de pulido de superficies estrechas. | Material: eje | Acero (hierro galvanizado) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TEB-15G de la serie Cepillo cilíndrico TEB.
Número de Parte |
---|
TEB-15S |
TEB-15SUS |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente