(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Imán de neodimio (redondo)

Imán de neodimio (redondo)
  • Descuento por volumen

Cuenta con un imán de neodimio que tiene el campo magnético más potente de todos los imanes. Como sensor y partes del motor.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TN3-1R-1P

Número de Parte
TN3-1R-1P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Imán de neodimio Poder de adsorción(N) 1.67 A Forma redonda
Densidad de flujo magnético superficial de Gauss [G](T) 0.31 Tipo de detalles Redondo (contiene 1 pieza) Espesor(mm) 1.5
Diámetro externo(mm) 3.0 Código JAN 4989999238655 Trusco Code 440-9281
Masa(g) 0.10 Aplicación Como sensor y partes del motor. Material Imán: imán de neodimio
Características Cuenta con un imán de neodimio que tiene el campo magnético más potente de todos los imanes.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TN3-1R-1P de la serie Imán de neodimio (redondo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico