(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un tornillo de banco forjado que cuenta con la fuerza de sujeción más fuerte para tornillos profesionales. Incluye un yunque, dos veces la fuerza de sujeción de las prensas con las mismas dimensiones, acero forjado, una base giratoria y una base de metal para tubería.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TSLV-100 |
TSLV-125 |
TSLV-150 |
Cargando…
Material | Cuerpo principal: Acero de alto carbono, Eje: Acero, Mango: Acero, Mordaza: Acero | Características | Este tornillo de forja cuenta con la mayor fuerza de sujeción para los tornillos profesionales. Incluye un yunque, dos veces la fuerza de sujeción de las prensas con las mismas dimensiones, acero forjado, una base giratoria y una base de metal para tubería. | Accesorio | Mesa giratoria |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente