(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera tipo L - ligera, NA-5

Abrazadera tipo L - ligera, NA-5
  • Descuento por volumen

La abrazadera de un toque más ligera y económica para bricolaje. Ligero y presenta una excelente fuerza de apriete.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NA10-5
NA15-5
NA20-5
NA25-5
NA30-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051004989999265507445-4804290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1551504989999265514445-4812320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2052004989999265521445-4821350
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2552504989999265538445-4839380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3053004989999265545445-4847410

Cargando…

  1. 1

Información básica

Bolsillo(mm) 50 Dimensiones del marco A(mm) 15 Dimensiones del marco B(mm) 5
Material Material de acero laminado en frío Características La abrazadera de un toque más ligera y económica para bricolaje. Es ligero y presenta una excelente fuerza de apriete.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico