(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera tipo L (tipo de servicio pesado) Tipo estándar

Abrazadera tipo L (tipo de servicio pesado) Tipo estándar
  • Descuento por volumen

El tipo fuerte se puede apretar de manera más segura apretando la llave final con un orificio hexagonal en la cabeza del tornillo. La presión máxima de apriete con una sujeción de 150 mm es de 11,5 kN. El adaptador de servicio pesado puede apretar ángulos de hasta aproximadamente 35 °.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
S20C12
S25C12
S30C12
S40C12
S50C12
S60C12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3202004989999265576445-48711970
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3702504989999265583445-48802090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4203004989999265590445-48982210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5204004989999265606445-49012460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6205004989999265613445-49102710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7206004989999265620445-49282960

Cargando…

  1. 1

Información básica

Bolsillo(mm) 120 Dimensiones del marco A(mm) 27 Dimensiones del marco B(mm) 13
Material Acero especial Características El tipo fuerte se puede apretar de manera más segura apretando la llave final con un orificio hexagonal en la cabeza del tornillo. La presión máxima de apriete con una sujeción de 150 mm es de 11,5 kN. El adaptador de tipo fuerte puede apretar el ángulo hasta aproximadamente 35 °.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico