(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera tipo L - trabajo pesado GS-C

Abrazadera tipo L - trabajo pesado GS-C
  • Descuento por volumen

El tipo fuerte se puede apretar de manera más segura apretando la llave final con un orificio hexagonal en la cabeza del tornillo. La presión máxima de apriete con una sujeción de 150 mm es de 13,5 kN. El adaptador de servicio pesado puede apretar ángulos de hasta aproximadamente 35 °.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GS25C
GS30C
GS40C
GS50C
GS60C
GS80C
GS100C
GS125C
GS150C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Bolsillo
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3882501204989999265392445-46932760
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4383001404989999265408445-47072960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5384001204989999265415445-47153200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6385001404989999265422445-47233660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7386001204989999265439445-47313870
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9388001404989999265446445-47404620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

113810001204989999265361445-46695150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

138812501204989999265378445-46775940
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

163815001204989999265385445-46856650

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Tipo pesado Dimensiones del marco A(mm) 30 Dimensiones del marco B(mm) 15
Material Acero especial Características El tipo fuerte se puede apretar de manera más segura apretando la llave final con un orificio hexagonal en la cabeza del tornillo. La presión máxima de apriete con una sujeción de 150 mm es de 13,5 kN. El adaptador de tipo fuerte puede apretar el ángulo hasta aproximadamente 35 °.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico