(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera de soldadura

Abrazadera de soldadura
  • Descuento por volumen

Conveniente para la fijación temporal de materiales y paneles de acero angular, trabajos de soldadura y remachado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

225R

Número de Parte
225R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de apriete máximo(mm) 41 Longitud total(mm) 230 Ancho(mm) 70
Código JAN 4989433506524 Trusco Code 453-5855 Masa(g) 666
Características Conveniente para la fijación temporal de materiales y paneles de acero angular, trabajos de soldadura y remachado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 225R de la serie Abrazadera de soldadura.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico