(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates de bloqueo tipo mandíbula curvados

Alicates de bloqueo tipo mandíbula curvados
  • Descuento por volumen

Mordazas curvas con dientes capaces de fijar tuberías de forma segura, etc. Sujeta de forma segura incluso el objeto más pequeño para que se pueda realizar el trabajo de rectificado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

175CR

Número de Parte
175CR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de apriete máximo(mm) 40 Longitud total(mm) 180 Ancho(mm) 55
Profundidad(mm) 18 Código JAN 4989433506395 Trusco Code 453-5804
Masa(g) 330 Características Mordazas curvadas con dientes capaces de fijar tuberías de forma segura, etc. Sujeta de forma segura incluso el objeto más pequeño para que se pueda realizar el trabajo de rectificado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 175CR de la serie Alicates de bloqueo tipo mandíbula curvados.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico