(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juegos de brocas - Juego de 19 piezas de acero inoxidable, COSET19【19 piezas por paquete】

Juegos de brocas - Juego de 19 piezas de acero inoxidable, COSET19
  • Descuento por volumen

Taladro de cobalto de uso general.
[Caracteristicas]
· Mordida de perforación constante debido al adelgazamiento de tipo X.
· La nitidez aumenta al reforzar el ángulo de torsión de perforación.
· Un conjunto de 19 piezas con diámetros que van desde 1.0 a 10.0 mm y paso de 0.5 mm.
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar para una amplia gama de materiales, desde acero hasta acero inoxidable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

COSET19

Número de Parte
COSET19
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

19 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro dc(mm) 1 / 1.5 / 10 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 Material de trabajo Acero inoxidable Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Dimensiones ℓ2(mm) 1 / 1.5 / 10 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 ángulo de la punta(La licenciatura) 135° Número de envases(ordenador personal.) 19

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo COSET19 de la serie Juegos de brocas - Juego de 19 piezas de acero inoxidable, COSET19.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico