(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juegos de brocas - Juego de 50 piezas para trabajar el hierro, SET50

Juegos de brocas - Juego de 50 piezas para trabajar el hierro, SET50
  • Descuento por volumen

Un taladro de uso general utilizado en la más amplia gama de aplicaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SDSET50

Número de Parte
SDSET50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro dc(mm) 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 2 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8 / 2.9 / 3 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6 / 3.7 / 3.8 / 3.9 / 4 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 4.6 / 4.7 / 4.8 / 4.9 / 5 / 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 5.7 / 5.8 / 5.9 / 6 Material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Dimensiones ℓ2(mm) 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 2 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8 / 2.9 / 3 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6 / 3.7 / 3.8 / 3.9 / 4 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 4.6 / 4.7 / 4.8 / 4.9 / 5 / 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 5.7 / 5.8 / 5.9 / 6 ángulo de la punta(La licenciatura) 118° Número de envases(ordenador personal.) 50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SDSET50 de la serie Juegos de brocas - Juego de 50 piezas para trabajar el hierro, SET50.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico