(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca para trabajar el hierro SDSET25, juego de 25

Broca para trabajar el hierro SDSET25, juego de 25
  • Descuento por volumen

Un taladro de uso general utilizado en la más amplia gama de aplicaciones.
[Caracteristicas]
· Corresponde al estándar JIS.
· Un conjunto de 25 piezas con diámetros que varían de 1.0 a 13.0 mm y paso de 0.5 mm.
[Aplicaciones]
· Se puede usar para muchos propósitos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SDSET25

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Diámetro dc(mm)1 ~ 13Material de trabajoacero en general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○]
Tipo de material de herramientaAcero de alta velocidadDimensiones ℓ2(mm)1 ~ 13
ángulo de la punta(La licenciatura)118°Número de envases(ordenador personal.)25
Número de Parte
SDSET25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Diámetro dc(mm) 1 / 1.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 Material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Dimensiones ℓ2(mm) 1 / 1.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 ángulo de la punta(La licenciatura) 118° Número de envases(ordenador personal.) 25

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SDSET25 de la serie Broca para trabajar el hierro SDSET25, juego de 25.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico