(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinza N-23【1-10 piezas por paquete】

Pinza N-23
  • Descuento por volumen

Pinzas que vienen equipadas con un resorte helicoidal para evitar la fatiga incluso durante el trabajo continuo.
[Caracteristicas]
· Utiliza un agarre de elastómero que es suave en las manos.
· Equipado con muelle helicoidal para evitar la fatiga incluso durante el trabajo continuo.
· Larga longitud de la hoja.
· Se puede usar para cortar los cables que salen del conector modular de una vez.
· No es demasiado largo ni demasiado corto para tener un tamaño que se sienta bien.
[Aplicaciones]
· Cortar cables de cableado, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N-23
N-23-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHScategoria de producto Tipo de pinza Longitud total
(mm)
Con o sin resorte Rendimiento de corte de alambre de cobre
(mmø)
Tipo de piezas Capacidad de corte de alambre de cobre
((mm)2)
Parte aplicable Cuerpo principal: opción Peso
(g)
Explicación suplementaria Número contenido en un paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10PinzasPinzas133Disponible1.6-2-Cuerpo principal85Viene equipado con muelle helicoidal para prevenir la fatiga incluso para el trabajo continuo-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10Partes----Primavera-N-23Opción-Muelle helicoidal para N-2310 piezas

Cargando…

  1. 1

Información básica

RoHs Corresponde a

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico