(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable de puesta a tierra F-24

Cable de puesta a tierra F-24
  • Descuento por volumen

Un cable de tierra para artículos de tierra antiestáticos con una cubierta aislante unida a una pinza de cocodrilo.
[Caracteristicas]
· Con resistencia de 1 MΩ.
· El gancho de puente se usa para conectar / desconectar el cable de tierra con un solo toque.
· Facilita el acercamiento cuando se usa para el cable a tierra de un banco de trabajo móvil o en un mantenimiento regular.
[Aplicaciones]
· Producto con conexión a tierra antiestática.
* Use F-29-1 y F-29-2 para montar ganchos de puente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F-24

Número de Parte
F-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Suministro de tierra antiestática Longitud verdadera del cable(m) 1.6 Diámetro del gancho(ø/mm) 7
Accesorio Pinza cocodrilo, con barra aislante. 1 MΩ baja resistencia RoHs Corresponde a Cantidad de contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F-24 de la serie Cable de puesta a tierra F-24.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico