(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Alicates de punta larga P-14【1-10 piezas por paquete】

Alicates de punta larga P-14
  • Descuento por volumen

Alicates compactos de uso general.
[Caracteristicas]
· Dispositivo de muelle helicoidal y empuñadura de elastómero adoptada para reducir la fatiga durante el trabajo continuo.
· El moleteado antideslizante ayuda a sostener la pieza de trabajo firmemente.
· La cuchilla tiene una dureza HRC58 capaz de cortar alambre de cobre de 2.6 mmø (diámetro 2.6 mm) y alambre trenzado de cobre de 2 mm2.
[Aplicaciones]
· Conveniente para cortar alambre de cobre, etc. Tipo de uso general.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
P-14-1
P-14-125
P-14-150
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHScategoria de producto Tipo de alicate Longitud total
(mm)
Con o sin resorte Rendimiento de corte de alambre de cobre
(mmø)
Tipo de piezas Clasificación de producto / conjunto único Capacidad de corte de alambre de cobre
((mm)2)
Parte aplicable Dureza HRC (cuchilla) Cuerpo principal: opción Peso
(g)
Explicación suplementaria

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10Partes----Primavera--P-14-150-Opción--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10AlicatesAlicates de punta larga150Disponible2.6-Objeto unico2-58Cuerpo principal100Con herramienta de moleteado antideslizante, empuñadura de elastómero y cortador
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AlicatesAlicates de punta larga163Disponible2.6-Objeto unico2-58Cuerpo principal125Con herramienta de moleteado antideslizante, agarre de elastómero, cortador, dentado, orificios de sujeción

Cargando…

  1. 1

Información básica

RoHs Corresponde a

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico