(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Recorte pesado (dentado) N-841

Recorte pesado (dentado) N-841
  • Descuento por volumen

Snippers pesados que tienen resistencia al desgaste mejorada en aproximadamente un 60% en comparación con los modelos convencionales.
[Caracteristicas]
· Acabado cromado duro con alta resistencia al desgaste y suave nitidez mantenida.
· También adecuado para cortar fibras de aramida utilizadas para cables de fibra óptica, etc.
[Aplicaciones]
· Ideal para cortar planchas de aluminio delgadas o alambres de cobre.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N-841

Número de Parte
N-841
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 160
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Capacidad de corte de alambre de cobre((mm)2) 2 Capacidad de corte: otros Placa de aluminio: 0,7 mm, cable coaxial: 5C-2 V, placa de hierro: 0,3 mm (tratamiento no térmico)
Dureza HRC (cuchilla) 59 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 60
Explicación suplementaria Acabado cromado duro con alta resistencia al desgaste y mantiene una buena nitidez. También es adecuado para cortar fibras de aramida utilizadas para cables de fibra óptica y otros. RoHs Corresponde a

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N-841 de la serie Recorte pesado (dentado) N-841.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico