(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Microscopio estereoscópico (tipo zoom), L-46

Microscopio estereoscópico (tipo zoom), L-46
  • Descuento por volumen

Un microscopio estereoscópico tipo zoom con una relación de zoom de 6.4 y un aumento máximo de 45x que proporciona imágenes con profundidad de enfoque, nitidez y brillo reales.
[Caracteristicas]
· Se puede obtener una amplia ampliación y campo de visión con el ocular opcional o la lente de conversión (Ampliación: 3.5–180x).
· El ocular es de tipo campo amplio con un punto de ojo alto, lo que facilita la visión incluso cuando se usan anteojos.
· El ajuste de dioptrías para corregir las diferencias de agudeza visual izquierda y derecha es un tipo independiente de izquierda y derecha fácil de usar.
· Permite la confirmación de la sección transversal de objetos largos con la parte central extraíble del escenario.
· Distancia de trabajo de examen de 84 mm fácil de operar.
· Tiene 133 mm desde el puntal hasta la parte central de la lente para una gran profundidad, lo que permite un trabajo de inspección fácil.
[Aplicaciones]
· Óptimo para soldar placas de circuitos en sitios de fabricación de equipos electrónicos y eléctricos, reparación de relojes, observaciones de criaturas y vida vegetal, etc. Para inspección de precisión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
L-46
L-461
L-462
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tipo de producto Aumento general
(veces)
Nombre Accesorio Tamaño Peso
(g)
Explicación suplementaria Altura del poste
(mm)
Desde el centro de la lente hasta la barra de soporte
(mm)
Relación de lente de objeto Lentes oculares Ajuste de visibilidad Distancia de funcionamiento
(mm)
Ajuste de enfoque Forma de barril de lente Rango de ajuste de ancho de ojos Combinación de lentes: lente objetiva 0.7-4.5 X / lente sin conversión / ocular L-546-10 (WF10 X)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Microscopio estereoscópico7~45-2 clips (tachuelas), copas para los ojos (2 tipos)Dimensiones de la base: 200 (W) x 255 (D) mm4200Un microscopio estereoscópico tipo zoom para un examen preciso que expresa imágenes con una profundidad de enfoque profunda, brillo de imagen y nitidez de imagen. Asegura una distancia de trabajo de 84 mm, desde la cual el trabajo es fácil bajo inspección. Tiene 133 mm desde la parte de soporte hasta la parte central de la lente con amplia profundidad, de modo que el trabajo de examen se puede realizar fácilmente. El aumento total estándar es de 7 a 45X. Se puede obtener un aumento y un campo de visión más amplios utilizando el ocular opcional y la lente de conversión. (Aumento: 3.5 a 180X)2821330.7-4.5 (relación de zoom 6.4)WF10×(L-546-10)Tipo independiente izquierda-derecha: ± 5Dptr84 (cuando se utilizan filtros de lentes / montaje de anillo)Cuerpo del objetivo - tipo vertical (rango móvil: 50 mm)Barril de lente binocular / inclinación de 45 °54 a 75 mm, izquierda / derecha enclavadaAmpliación: 7-45 / Campo visual: 28.5-4.4 mmø / Distancia de trabajo: 84 mm
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Suministros para microscopios-Barril de lente estándar---Accesorio estándar L-46, con filtro de lente * Este producto no incluye una lente ocular.----------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Suministros para microscopios-Base estándarCable de tierra, clips (soportes de fijación) X 2 piezasDimensiones de la base: 200 (W) x 255 (D) mm------------

Cargando…

  1. 1

Información básica

Epi-iluminación NA Iluminación de luz transmitida NA RoHs Corresponde a

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico