(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brazo LED Lupa L-678

Brazo LED Lupa L-678
  • Descuento por volumen

Lupa con brazo LED para dispositivos ópticos que presenta una funcionalidad y un precio equilibrados.
[Caracteristicas]
· Tipo de LED en todo el mundo.
· Se adopta una lente blanca de gran diámetro.
· Se pueden obtener imágenes brillantes y claras en comparación con las lentes azules generales.
· El aumento de la lente de 170 mm es 1.75x.
· El adaptador de CA incluido se puede usar tanto dentro como fuera de Japón.
· Se incluye una cubierta protectora a prueba de polvo.
[Aplicaciones]
· Conveniente para el trabajo que utiliza dispositivos ópticos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

L-678

Número de Parte
L-678
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Lupa tipo soporte Aumento(veces) 1.75 Con / sin luz LED Con luz LED
Con / sin escala NA Tamaño de la lente(mm) φ170 Modelo de montaje Tipo de Montaje de Abrazadera Brazo Libre
Fuente de alimentación(V) 100 a 240 Largo del brazo(mm) 855 Masa(g) 2600
Accesorio Adaptador de CA / con cubierta de lente de protección contra el polvo Descripción detallada Utiliza LED de ahorro de energía y larga vida útil para la iluminación. La lente es una especificación de lente blanca de gran diámetro de ø170 mm (1.75 x aumento). Es una especificación mundial que utiliza el adaptador de CA incluido. El consumo de energía(W) 5
Temperatura del color(K) 6500 Vida útil del LED(Hora) Aproximadamente 35000 Tensión nominal 12 V CC (adaptador de CA incluido)
Iluminancia 2,300 lx (distancia desde la parte emisora de luz: 300 mm) Lámpara LED de encendido de color blanco 56 piezas Ancho Máximo de Abrazadera(mm) 65
RoHs Corresponde a

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo L-678 de la serie Brazo LED Lupa L-678.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico