(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sistema de medición de excentricidad

Sistema de medición de excentricidad

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Sistema de medición de excentricidad
  • Sistema de medición de excentricidad
  • Sistema de medición de excentricidad
  • Descuento por volumen

Un medidor de desviación (dispositivo de medición de excentricidad) que está disponible en un total de 14 tipos para usar con diferentes tipos de piezas de trabajo de forma cilíndrica.
[Caracteristicas]
· Permite una medición fácil y precisa del agotamiento.
· 14 tipos disponibles, incluidos 3 tipos de longitud de base, 2 tipos de rodillo y 3 tipos de soporte.
· Alcanza una precisión de nivel de 2 μm (al medir piezas de trabajo de ø20 mm.) Ofrece una medición de precisión de alto nivel.
[Aplicaciones]
· Monte un indicador para una medición más fácil de la excentricidad.

(i)Advertencia

  • · La imagen del producto es una imagen representativa de la serie del producto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ROG-221LS
ROG-351LS
ROG-353LS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo base Tipo de rodillo Masa
(g)
Características
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Base cortaRodillo de hendidura4300Base corta: tipo compacto que ahorra espacio / rodillo de hendidura: tipo ranurado ideal para piezas de trabajo empotradas con bridas (escalonadas). / Portador lineal: el portador se puede mover con fluidez mientras se coloca
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Base largaRodillo de hendidura5300Base larga: logre la medición simultánea de múltiples puntos con una base magnética portátil. Rodillo de hendidura: tipo ranurado. Más adecuado para soltar piezas de trabajo con bridas (escalones). Portador lineal: portador capaz de movimiento suave para posicionamiento.
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Base largaRodillo plano5400Base larga: logre la medición simultánea de múltiples puntos con una base magnética portátil. Rodillo de hendidura: tipo sin ranura. Se utiliza para piezas de trabajo sin bridas (escalones) como barras redondas. Portador lineal: portador capaz de movimiento suave para posicionamiento.

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Forma estándar Exactitud(μm) 2–3.5 Temperatura de operación(°C) 0–40
Temperatura de almacenamiento(°C) -10 – 50 Tipo de transportista Portador lineal Suplemento Con estuche de almacenamiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico