(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Pórtico de placa de superficie de piedra (tipo de montaje)

Pórtico de placa de superficie de piedra (tipo de montaje)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Soporte para placa de superficie
· Material: Otros
· Material: Placa de acero dulce laminada en caliente (Acabado gris)
· Opción de cuerpo principal: Cuerpo principal
· A (mm): Aproximadamente 800 X 850

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GT-4560J
GT-6060J
GT-75100J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Altura
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

450600100100252336435~465585~61517
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

600600130130336336585~615585~61518
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7501000150150420560735~765985~101530.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Panel de placa de superficie Material Otro Material Placa de acero dulce laminada en caliente (acabado gris)
A(mm) Aproximadamente 800 X 850 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Características Equipado con brazo antivibraciones

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico