(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

HY-PRO Planet Cutter Shell Tipo TMSH

HY-PRO Planet Cutter Shell Tipo TMSH
  • Descuento por volumen

· Dimensión L1 (mm): 12.5
· Incluye orificio de aceite: Disponible

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PNTC-TMSH-D50-FMA25.4-3
PNTC-TMSH-D63-FMA25.4-5
PNTC-TMSH-D80-FMA25.4-5
PNTC-TMSH-D80-FMA25.4-6B
PNTC-TMSH-D100-FMA31.75-5
PNTC-TMSH-D125-FMA38.1-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Diámetro exterior D2
(mm)
Numero de flautas Tamaño de la punta Herramienta no. D
(mm)
b
(mm)
Diámetro del agujero d1
(mm)
d5
(mm)
t
(mm)
Perno de abrazadera urbano d4
(mm)
l1
(mm)
l3
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

485063/8"771089146.59.525.446.56.3M122012.5261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

486345/8"7710892579.525.454.86.3M122012.5261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

488065/8"7710893749.525.454.86.3M122012.5261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

488053/4"B7710894729.525.454.86.3M122012.5261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4810075/8"77108959412.731.7573.88MBA-M1648-32.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6112595/8"771089611915.938.198.810MBA-M2060-382
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Diámetro exterior D2
(mm)
Numero de flautas Tamaño de la punta Herramienta no. D
(mm)
b
(mm)
Diámetro del agujero d1
(mm)
d5
(mm)
t
(mm)
Perno de abrazadera urbano d4
(mm)
l1
(mm)
l3
(mm)
A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Con / sin orificio de aceite Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico