(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Chip de la serie Planet Cutter para High Pro Planet Cutter Series PC-CTI (Números de pieza)

Chip de la serie Planet Cutter para High Pro Planet Cutter Series PC-CTI
  • Descuento por volumen

· Forma: Otros
· Usar: tocando
· Material de trabajo: Metales no ferrosos, acero.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el chip de la serie Planet Cutter para PC-CTI de la serie Planet Cutter de alta calidad, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PC-CTI-3UIDB60-TM-VBX

 
Número de Parte
PC-CTI-3UIDB60-TM-VBX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Tipo de hilo (para roscar) No. de dientes (para golpear) Paso (para hacer tapping) Tamaño de la punta Tipo de material Tipo de tornillo (2) Aplicación L
(mm)
R
(mm)
Número de dientes sobre la longitud de la cuchilla Le
(mm)
Herramienta no. Tratamiento de superficies Numero de consejos
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °16 ~ 121.5~23/8"UVBXUnificadoPara hilos femeninos160.06--7716553TiCN-

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Otro Utilizar Enhebrar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PC-CTI-3UIDB60-TM-VBX de la serie Chip de la serie Planet Cutter para High Pro Planet Cutter Series PC-CTI.

Products like this...

Número de Parte
PC-CTI-2UIDB60-TM-VBX
PC-CTI-2UIDC60-TM-VBX
PC-CTI-3UIDE60-TM-VBX
PC-CTI-3UIDH60-TM-VBX
PC-CTI-VBX-2E1.0ISOTM2
PC-CTI-VBX-2E1.5ISOTM2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Tipo de hilo (para roscar) No. de dientes (para golpear) Paso (para hacer tapping) Tamaño de la punta Tipo de material Tipo de tornillo (2) Aplicación L
(mm)
R
(mm)
Número de dientes sobre la longitud de la cuchilla Le
(mm)
Herramienta no. Tratamiento de superficies Numero de consejos
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Metal no ferroso / AceroMedidor ISO 60 °16 ~ 121.5~21/4"UVBXUnificadoPara hilos femeninos110.06--7716551TiCN-
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Metal no ferroso / AceroMedidor ISO 60 °10 ~ 62.5–41/4"UVBXUnificadoPara hilos femeninos110.14--7716552TiCN-
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Metal no ferroso / AceroMedidor ISO 60 °10 ~ 72.5–3.53/8"UVBXUnificadoPara hilos femeninos160.14--7716554TiCN-
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Metal no ferroso / AceroMedidor ISO 60 °6 ~ 44–63/8"UVBXUnificadoPara hilos femeninos160.25--7716555TiCN-
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Metal no ferroso / AceroMedidor ISO 60 °-11/4"VBX-Para roscado--10107712102TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Metal no ferroso / AceroMedidor ISO 60 °-1.51/4"VBX-Para roscado--697712122TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico