(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Chip de la serie Planet Cutter para High Pro Planet Cutter Series PC-CTI

Chip de la serie Planet Cutter para High Pro Planet Cutter Series PC-CTI
  • Descuento por volumen

· Forma: Otros
· Usar: tocando
· Material de trabajo: Metales no ferrosos, acero.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el chip de la serie Planet Cutter para PC-CTI de la serie Planet Cutter de alta calidad, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PC-CTI-2UIDB60-TM-VBX
PC-CTI-2UIDC60-TM-VBX
PC-CTI-3UIDB60-TM-VBX
PC-CTI-3UIDE60-TM-VBX
PC-CTI-3UIDH60-TM-VBX
PC-CTI-VBX-2E1.0ISOTM2
PC-CTI-VBX-2E1.5ISOTM2
PC-CTI-VBX-2EI19BSPTTM2
PC-CTI-VBX-2EI19WTM2
PC-CTI-VBX-2I0.5ISOTM2
PC-CTI-VBX-2I0.75ISOTM2
PC-CTI-VBX-2I1.0ISOTM2
PC-CTI-VBX-2I1.5ISOTM2
PC-CTI-VBX-3E1.5ISOTM2
PC-CTI-VBX-3E2.0ISOTM2
PC-CTI-VBX-3EI11BSPTTM2
PC-CTI-VBX-3EI11WTM2
PC-CTI-VBX-3EI11.5NPTFTM2
PC-CTI-VBX-3EI14BSPTTM2
PC-CTI-VBX-3EI14WTM2
PC-CTI-VBX-3I0.5ISOTM2
PC-CTI-VBX-3I1.5ISOTM2
PC-CTI-VBX-3I2.0ISOTM2
PC-CTI-VBX-5E2.0ISOTM2
PC-CTI-VBX-5EI11BSPTTM2
PC-CTI-VBX-5EI11WTM2
PC-CTI-VBX-5I1.5ISOTM2
PC-CTI-VBX-5I2.0ISOTM2
PC-CTI-VBX-5I3.0ISOTM2
PC-CTI-VBX-5I4.0ISOTM2
PC-CTI-VBX-5I12UNTM2
PC-CTI-VBX-6BI4.0ISOTM2
PC-CTI-VBX-6BI5.0ISOTM2
PC-CTI-VBX-6BI6.0ISOTM2
PC-CTI-VKX-6BE4.0ISOTM2
PC-CTI-VKX-6BE5.0ISOTM2
PC-CTI-VKX-6BE6.0ISOTM2
PC-CTI-VKX-6BI4.5ISOTM2
PC-CTI-VKX-6BI5.5ISOTM2
PC-CTI-VSX-2EI14WTM2
PC-CTI-VSX-3E1.0ISOTM2
PC-CTI-VSX-3I1.0ISOTM2
PC-CTI-VSX-3I12UNTM2
PC-CTI-VSX-5E3.0ISOTM2
PC-CTI-VSX-5E4.0ISOTM2
PC-CTI-VSX-5I3.5ISOTM2
PC-CTI-VSX-5I4.5ISOTM2
PC-CTI-VSX-5I8UNTM2
PC-CTIVBX2I2.0ISOTM028004
PC-CTIVBX5I4.0ISOTM028010
PC-CTIVSX3I2.5ISOTM028005
PC-CTIVSX4I3.0ISOTM028007
PC-CTIVSX5I3.5ISOTM028008
PC-CTIVSX5I4.5ISOTM028011
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Tipo de hilo (para roscar) No. de dientes (para golpear) Paso (para hacer tapping) Tamaño de la punta Tipo de material Tipo de tornillo (2) Aplicación L
(mm)
R
(mm)
Número de dientes sobre la longitud de la cuchilla Le
(mm)
Herramienta no. Tratamiento de superficies Numero de consejos
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °16 ~ 121.5~21/4"UVBXUnificadoPara hilos femeninos110.06--7716551TiCN-
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °10 ~ 62.5–41/4"UVBXUnificadoPara hilos femeninos110.14--7716552TiCN-
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °16 ~ 121.5~23/8"UVBXUnificadoPara hilos femeninos160.06--7716553TiCN-
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °10 ~ 72.5–3.53/8"UVBXUnificadoPara hilos femeninos160.14--7716554TiCN-
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °6 ~ 44–63/8"UVBXUnificadoPara hilos femeninos160.25--7716555TiCN-
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-11/4"VBX-Para roscado--10107712102TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-1.51/4"VBX-Para roscado--697712122TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferroso-19-1/4"VBX-Combinación de rosca hembra / macho--79.367713042TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoParalelo para tuberías 55 °19-1/4"VBX-Combinación de rosca hembra / macho--79.367713542TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-0.51/4"VBX-Para hilos femeninos--20107711082TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-0.751/4"VBX-Para hilos femeninos--1410.57711092TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-11/4"VBX-Para hilos femeninos--10107711102TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-1.51/4"VBX-Para hilos femeninos--710.57711122TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-1.53/8"VBX-Para roscado--10157712123TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-23/8"VBX-Para roscado--7147712143TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Metal no ferroso-11-3/8"VBX-Combinación de rosca hembra / macho--613.857713093TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoParalelo para tuberías 55 °11-3/8"VBX-Combinación de rosca hembra / macho--613.857713593TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferroso-11.5-3/8"VBX-Combinación de rosca hembra / macho--613.257713193TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Metal no ferroso-14-3/8"VBX-Combinación de rosca hembra / macho--814.517713073TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoParalelo para tuberías 55 °14-3/8"VBX-Combinación de rosca hembra / macho--814.517713573TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-0.53/8"VBX-Para hilos femeninos--30157711083TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-1.53/8"VBX-Para hilos femeninos--10157711123TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-23/8"VBX-Para hilos femeninos--7147711143TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-25/8"VBX-Para roscado--12127712145TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferroso-11-5/8"VBX-Combinación de rosca hembra / macho--1023.097713095TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoParalelo para tuberías 55 °11-5/8"VBX-Combinación de rosca hembra / macho--1023.097713595TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-1.55/8"VBX-Para hilos femeninos--1725.57711125TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-25/8"VBX-Para hilos femeninos--12247711145TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-35/8"VBX-Para hilos femeninos--8247711165TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-45/8"VBX-Para hilos femeninos--6247711185TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferroso60 ° unificado12-5/8"VBX-Para hilos femeninos--1225.47711295TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-43/4"BVBX-Para hilos femeninos--8327715486TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-53/4"BVBX-Para hilos femeninos--6307715506TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-63/4"BVBX-Para hilos femeninos--5307715526TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-43/4"BVKX-Para roscado--887716486EstañoPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-53/4"BVBX-Para roscado--667716506TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-63/4"BVBX-Para roscado--557716526TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-4.53/4"BVKX-Para hilos femeninos--731.57715496EstañoPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-5.53/4"BVBX-Para hilos femeninos--6337715516TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoParalelo para tuberías 55 °14-1/4"VBX-Combinación de rosca hembra / macho--59.077713572TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-0.753/8"VBX-Para roscado--14147712103TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-13/8"VBX-Para hilos femeninos--15157711103TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferroso60 ° unificado12-3/8"VBX-Para hilos femeninos--714.827711293TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-35/8"VBX-Para roscado--887712165TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-45/8"VBX-Para roscado--667712185TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-3.55/8"VBX-Para hilos femeninos--724.57711175TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-4.55/8"VBX-Para hilos femeninos--522.57711195TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferroso60 ° unificado8-5/8"VBX-Para hilos femeninos--722.237711305TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-21/4"VBX-Para hilos femeninos--5107711542TiCNCuchilla de un solo filo (aplicable a hilos gruesos)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-45/8"VBX-Para hilos femeninos--6247711585TiCNCuchilla de un solo filo (aplicable a hilos gruesos)
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-2.53/8"VBX-Para hilos femeninos--512.57711553TiCNCuchilla de un solo filo (aplicable a hilos gruesos)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-31/2"VBX-Para hilos femeninos--6187711564TiCNCuchilla de un solo filo (aplicable a hilos gruesos)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-3.55/8"VBX-Para hilos femeninos--724.57711575TiCNCuchilla de un solo filo (aplicable a hilos gruesos)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Metal no ferrosoMedidor ISO 60 °-4.55/8"VBX-Para hilos femeninos--522.57711595TiCNPara cuchillas de un solo filo y de doble filo

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Otro Utilizar Enhebrar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico