(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cabezal de fresado - intercambiable, tipo radio de esquina, PXRE

Cabezal de fresado - intercambiable, tipo radio de esquina, PXRE
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Cabeza de repuesto
[Aplicaciones] Superficies planas, otras

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PXRE120C12-04R020-XP6305
PXRE160C16-06R030-XP6305
PXRE200C20-06R030-XP6305
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Número total de cuchillas
(Piezas)
Herramienta no. Radio de esquina r
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Diámetro del cuello D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1214.4478302012511.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1618.7678302023715.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2021.56783020331019.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Otro Método de montaje Enchufe de centrado Tipo de material XP6305

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico