(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cabezal de fresa de extremo: intercambiable, tipo bola de 3 álabes, serie Phoenix, PXBE (Números de pieza)

Cabezal de fresa de extremo: intercambiable, tipo bola de 3 álabes, serie Phoenix, PXBE
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Cabeza de repuesto
[Aplicaciones] Ranuras, otros

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PXBE120C12-03R060-XP3320
PXBE160C16-03R080-XP3320
PXBE200C20-03R100-XP3320
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no. Radio de esquina r
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Diámetro del cuello D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1214.4783025168.411.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1618.77830252811.215.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2021.57830253101419.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Ranura / Otro Método de montaje Enchufe de centrado Número total de cuchillas(Piezas) 3
Tipo de material XP3320 Ángulo de torsión(°) 45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico