(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de vástago de fresado de extremo intercambiable de cabeza serie PXMZ Phoenix

Soporte de vástago de fresado de extremo intercambiable de cabeza serie PXMZ Phoenix
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Fresa de cabeza reemplazable

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PXMZ-C12SS12-L100CS
PXMZ-C12SS12-L115CS
PXMZ-C12SS12-S075CS
PXMZ-C12SS12-S100
PXMZ-C12TP16-LL135CS
PXMZ-C12TP20-S145
PXMZ-C16SS16-L130CS
PXMZ-C16SS16-L135CS
PXMZ-C16SS16-S090CS
PXMZ-C16SS16-S100
PXMZ-C16TP20-LL165CS
PXMZ-C16TP25-S155
PXMZ-C20SS20-L150CS
PXMZ-C20SS20-L180CS
PXMZ-C20SS20-S090CS
PXMZ-C20SS20-S120
PXMZ-C20TP25-LL200CS
PXMZ-C20TP32-S170
PXMZ-C25SS25-L200CS
PXMZ-C25SS25-S140
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello D2
(mm)
Ángulo α
(°)
Tipo de caña Diámetro exterior de la cabeza aplicable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10046.312780181111.7Vástago de carburo12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1156512780183211.7Vástago de carburo12
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

752512780183111.7Vástago de carburo12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001912780180111.7Vástago de acero12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1358516780184111.71.5°Vástago de carburo12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14547.420780182111.7Vástago de acero12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1306216780181215.7Vástago de carburo16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1358516780183415.7Vástago de carburo16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

904016780183315.7Vástago de carburo16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10023.416780180215.7Vástago de acero16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16511520780184215.71.5°Vástago de carburo16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15553.125780182215.7Vástago de acero16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15079.320780181319.6Vástago de carburo20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18011020780183619.6Vástago de carburo20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

904020780183519.6Vástago de carburo20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12028.820780180319.6Vástago de acero20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20014025780184319.61.5°Vástago de carburo20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17070.832780182319.6Vástago de acero20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2009825780181424Vástago de carburo25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1403625780180424Vástago de acero25

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico