(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Phoenix Series, fresa de cara, punta para octágono

Phoenix Series, fresa de cara, punta para octágono
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: Insertar (para fresar)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XAHT060525SR-GM-XP3035

 
Número de Parte
XAHT060525SR-GM-XP3035
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) Otro Ángulo de separación Otro Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido
Tipo de material XP3035 Nominal XAHT060525SR-GM Herramienta no. 7814064
Dimensiones diámetro del círculo inscrito B(mm) 17.1 Dimensiones espesor T(mm) 5.56 R(mm) 2.5
Material Revestimiento Número de cuchillas de corte 2 Longitud de la cuchilla de corte l(mm) 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XAHT060525SR-GM-XP3035 de la serie Phoenix Series, fresa de cara, punta para octágono.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico