(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de fresado frontal Phoenix, punta para fresadora de hombro de 4 esquinas

Fresa de fresado frontal Phoenix, punta para fresadora de hombro de 4 esquinas
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: Insertar (para fresar)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SDHT09T308FR-NM-CK010
SDKT09T308SR-GL-XC5040
SDKT09T308SR-GL-XP2040
SDKT09T308SR-GL-XP3035
SDKT09T308SR-GM-XP2040
SDKT09T308SR-GM-XP3035
SDKT09T308SR-GR-XC1015
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Tipo de material Nominal Detalles del material de trabajo Herramienta no. Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferrosoCK010SDHT09T308FR-NM-7811076Carburo
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableXC5040SDKT09T308SR-GLAcero resistente al calor7816073Revestimiento
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableXP2040SDKT09T308SR-GL-7813073Revestimiento
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3035SDKT09T308SR-GL-7814073Revestimiento
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableXP2040SDKT09T308SR-GM-7813074Revestimiento
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3035SDKT09T308SR-GM-7814074Revestimiento
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundidoXC1015SDKT09T308SR-GR-7812075Revestimiento

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) S (cuadrado) Ángulo de separación D(15°) Dimensiones espesor T(mm) 3.97
A×B(mm) 9.07×9.07 R(mm) 0.8 Cuchilla de corte auxiliar b(mm) 2.5
Número de cuchillas de corte 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico