(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punta PFB para el molino de extremo de bola de acabado de la serie Phoenix

Punta PFB para el molino de extremo de bola de acabado de la serie Phoenix
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: Insertar (para fresar)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PFB080-D-XC4505
PFB080-Q-XP3225
PFB080-SH-XP3310
PFB080-SP-XP3225
PFB080-SP-XP3320
PFB100-D-XC4505
PFB100-Q-XP3225
PFB100-SH-XP3310
PFB100-SP-XP3225
PFB100-SP-XP3320
PFB120-D-XC4505
PFB120-Q-XP3225
PFB120-SH-XP3310
PFB120-SP-XP3225
PFB120-SP-XP3320
PFB160-D-XC4505
PFB160-Q-XP3225
PFB160-SH-XP3310
PFB160-SP-XP3225
PFB160-SP-XP3320
PFB200-D-XC4505
PFB200-Q-XP3225
PFB200-SH-XP3310
PFB200-SP-XP3225
PFB200-SP-XP3320
PFB250-D-XC4505
PFB250-Q-XP3225
PFB250-SH-XP3310
PFB250-SP-XP3225
PFB250-SP-XP3320
PFB300-D-XC4505
PFB300-Q-XP3225
PFB300-SH-XP3310
PFB300-SP-XP3225
PFB300-SP-XP3320
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Tipo de material Nominal Herramienta no. Dimensiones espesor T
(mm)
R
(mm)
Material Diámetro de punta Dc
(mm)
Altura H
(mm)
Ángulo R efectivo
(°)
Tipo de forma
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferrosoXC4505PFB080-D78200202.44Recubrimiento de diamante87180Tipo espiral (revestimiento de diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3225PFB080-Q78200502.44Revestimiento87220Tipo de espiral (forma de esfera)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3310PFB080-SH78200402.44Revestimiento87180Tipo espiral (filo mejorado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3225PFB080-SP78200302.44Revestimiento87180Tipo espiral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3320PFB080-SP78200102.44Revestimiento87180Tipo espiral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferrosoXC4505PFB100-D78200212.65Recubrimiento de diamante108.5180Tipo espiral (revestimiento de diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3225PFB100-Q78200512.65Revestimiento108.5220Tipo de espiral (forma de esfera)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3310PFB100-SH78200412.65Revestimiento108.5180Tipo espiral (filo mejorado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3225PFB100-SP78200312.65Revestimiento108.5180Tipo espiral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3320PFB100-SP78200112.65Revestimiento108.5180Tipo espiral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferrosoXC4505PFB120-D782002236Recubrimiento de diamante1210180Tipo espiral (revestimiento de diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3225PFB120-Q782005236Revestimiento1210220Tipo de espiral (forma de esfera)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3310PFB120-SH782004236Revestimiento1210180Tipo espiral (filo mejorado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3225PFB120-SP782003236Revestimiento1210180Tipo espiral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3320PFB120-SP782001236Revestimiento1210180Tipo espiral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferrosoXC4505PFB160-D782002348Recubrimiento de diamante1612180Tipo espiral (revestimiento de diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3225PFB160-Q782005348Revestimiento1612220Tipo de espiral (forma de esfera)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3310PFB160-SH782004348Revestimiento1612180Tipo espiral (filo mejorado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3225PFB160-SP782003348Revestimiento1612180Tipo espiral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3320PFB160-SP782001348Revestimiento1612180Tipo espiral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferrosoXC4505PFB200-D7820024510Recubrimiento de diamante2015180Tipo espiral (revestimiento de diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3225PFB200-Q7820054510Revestimiento2015220Tipo de espiral (forma de esfera)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3310PFB200-SH7820044510Revestimiento2015180Tipo espiral (filo mejorado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3225PFB200-SP7820034510Revestimiento2015180Tipo espiral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3320PFB200-SP7820014510Revestimiento2015180Tipo espiral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferrosoXC4505PFB250-D7820025612.5Recubrimiento de diamante2518.5180Tipo espiral (revestimiento de diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3225PFB250-Q7820055612.5Revestimiento2518.5220Tipo de espiral (forma de esfera)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3310PFB250-SH7820045612.5Revestimiento2518.5180Tipo espiral (filo mejorado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3225PFB250-SP7820035612.5Revestimiento2518.5180Tipo espiral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3320PFB250-SP7820015612.5Revestimiento2518.5180Tipo espiral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferrosoXC4505PFB300-D7820026715Recubrimiento de diamante3022.5180Tipo espiral (revestimiento de diamante)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3225PFB300-Q7820056715Revestimiento3022.5220Tipo de espiral (forma de esfera)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3310PFB300-SH7820046715Revestimiento3022.5180Tipo espiral (filo mejorado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3225PFB300-SP7820036715Revestimiento3022.5180Tipo espiral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3320PFB300-SP7820016715Revestimiento3022.5180Tipo espiral

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) Otro Número de cuchillas de corte 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico