(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de octágono de fresado frontal Phoenix, punta de diámetro interior

Tipo de octágono de fresado frontal Phoenix, punta de diámetro interior
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: Insertar (para fresar)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
OZKU060508SR-GM-XC1015
OZKU060508SR-GM-XP1020
OZKU060508SR-GM-XP2040
OZKU060508SR-GM-XP3035
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Tipo de material Herramienta no.
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundidoXP30357812062
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundidoXP10207821062
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableXP20407813062
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXC10157814062

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) O (octágono regular) Ángulo de separación Otro Nominal OZKU060508SR-GM
Dimensiones diámetro del círculo inscrito B(mm) 17.1 Dimensiones espesor T(mm) 5.66 R(mm) 0.8
Cuchilla de corte auxiliar b(mm) 2.0 Material Revestimiento Número de cuchillas de corte 16
Longitud de la cuchilla de corte l(mm) 6.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico