(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

PSEL BORE Phoenix Series Tipo de taladro para fresado

PSEL BORE Phoenix Series Tipo de taladro para fresado
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: cortador
· Tipo de reemplazo de punta de cuchilla Fresa de extremo
[Aplicaciones] Superficies planas, superficies laterales, ranuras

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PSEL15R050M22-3-50
PSEL15R063M27-3-50
PSEL15R080M32-4-63
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo Dc
(φ)
Longitud total L / altura de corte
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del agujero
(mm)
Herramienta no. Longitud de hoja Lc
(mm)
Diámetro del jefe db
(mm)
Ancho de la ranura de la llave a
(mm)
Profundidad de la ranura de teclas b
(mm)
Numero de pasos de corte Número total de propinas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5074322780285050.54510.46.3412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6374327780285150.56012.47412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80884327802852637614.48520

Cargando…

  1. 1

Información básica

Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Método de montaje Cenador Chip aplicable ZDKT150508…

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico