(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie Phoenix, soporte de vástago especial para tipo atornillado

Serie Phoenix, soporte de vástago especial para tipo atornillado
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: cortador
· Tipo de reemplazo de punta de cuchilla Fresa de extremo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SF-M06SS10-4
SF-M06SS10-24CS
SF-M06SS12-10
SF-M06SS12-34CS
SF-M08SS16-15
SF-M08SS16-55CS
SF-M08SS16-85CS
SF-M10SS20-20
SF-M10SS20-70CS
SF-M10SS20-110CS
SF-M12SS25-35
SF-M12SS25-90CS
SF-M12SS25-140CS
SF-M16SS32-35
SF-M16SS32-120CS
SF-M16SS32-190CS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L / altura de corte
(mm)
Diámetro de vástago Ds
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
Herramienta no. Tipo Rosca M Diámetro de montaje Da
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041047801904Mango de acero recto66.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12410247801918Vástago de carburo recto66.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412107801905Mango de acero recto66.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13412347801919Vástago de carburo recto66.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9516157801900Mango de acero recto88.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11516557801910Vástago de carburo recto88.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14516857801911Vástago de carburo recto88.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12020207801901Mango de acero recto1010.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14020707801912Vástago de carburo recto1010.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180201107801913Vástago de carburo recto1010.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13525357801902Mango de acero recto1212.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17025907801914Vástago de carburo recto1212.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220251407801915Vástago de carburo recto1212.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15532357801903Mango de acero recto1617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220321207801916Vástago de carburo recto1617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

290321907801917Vástago de carburo recto1617

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Enchufe de centrado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico