(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones]
· Forma: morir
· Tipo de tornillo: cono cónico
· Recubrimiento: sin recubrimiento
· Material de la herramienta: aleación HSS
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
A-TPD-S-38XPT1/8-28 |
A-TPD-S-38XPT3/8-19 |
A-TPD-S-50XPT1/2-14 |
A-TPD-S-50XPT1/4-19 |
A-TPD-S-50XPT3/4-14 |
A-TPD-S-50XPT3/8-19 |
A-TPD-S-57XPT1/2-14 |
A-TPD-S-63XPT1-11 |
A-TPD-S-63XPT3/4-14 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipos de tornillo | Cono para tubo | Tipo de material de herramienta | Aleación HSS | Tap Type | Morir |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento S / N | NA | Tipo de recubrimiento | Sin recubrimiento | Tornillo izquierda y derecha | Tornillo derecho |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente