(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Troqueles de roscado redondos: tipo sólido, aleación de acero de alta velocidad, rosca cónica, TPD-S-NPTF

Troqueles de roscado redondos: tipo sólido, aleación de acero de alta velocidad, rosca cónica, TPD-S-NPTF
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: morir
· Tipo de tornillo: cono cónico
· Recubrimiento: sin recubrimiento
· Material de la herramienta: aleación HSS

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TPD-S-38X1/2-14NPTF
TPD-S-38X1/4-18NPTF
TPD-S-38X1/8-27NPTF
TPD-S-38X3/8-18NPTF
TPD-S-50X3/4-14NPTF
TPD-S-63X1-11-1/2NPTF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPTF1/21447904
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPTF1/41847902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPTF1/82747901
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPTF3/81847903
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPTF3/41447912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPTF111.547918

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Tipo de material de herramienta Aleación HSS Tap Type Morir
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico