(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Troqueles de roscado redondos: tipo sólido, aleación de acero de alta velocidad, rosca cónica, TPD-S-NPT

Troqueles de roscado redondos: tipo sólido, aleación de acero de alta velocidad, rosca cónica, TPD-S-NPT
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: morir
· Tipo de tornillo: cono cónico
· Recubrimiento: sin recubrimiento
· Material de la herramienta: aleación HSS

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TPD-S-38X1/4-18NPT
TPD-S-38X1/8-27NPT
TPD-S-38X1/16-27NPT
TPD-S-38X3/8-18NPT
TPD-S-50X1/2-14NPT
TPD-S-50X3/4-14NPT
TPD-S-57X1-11-1/2NPT
TPD-S-63X1-1/4-11X1/2NPT
TPD-S-63X3/4-14NPT
TPD-S-75X1-1/2-11X1/2NPT
TPD-S-100X2-11-1/2NPT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPT1/41847873
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPT1/82747872
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPT1/162747871
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPT3/81847874
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPT1/21447881
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPT3/41447882
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPT111.547885
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPT1"1/411.547892
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPT3/41447891
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPT1"1/211.547895
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPT211.547898

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Tipo de material de herramienta Aleación HSS Tap Type Morir
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico