(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar para tubos cónicos: recubiertos de TiN, vástago largo, tornillo corto, TIN-LT-S-TPT

Machos de roscar para tubos cónicos: recubiertos de TiN, vástago largo, tornillo corto, TIN-LT-S-TPT
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: grifo de tubo
· Tipo de tornillo: cono cónico
· Recubrimiento: TiN
· Material de trabajo: acero con bajo contenido de carbono (menos del 0.25% de aleación de carbono) [○] / acero al carbono medio (0.25 a 0.45% de aleación de carbono) [◎] / acero con alto contenido de carbono (más del 0.45% de aleación de carbono) [◎] / acero aleado (SCM) [◎] / Acero templado (25 a 35HRC) [○] / Latón (Bs) [○] / Latón Hierro fundido (BsC) [○] / Bronce (PB) [○] / Material laminado de aluminio (AL) [○] / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) [○] / Fundición de aleación de magnesio (MC) [○] / Fundición de aleación de zinc (ZDC) [○]

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TIN-LT-S-TPT-1/2-14X150
TIN-LT-S-TPT-1/4-19X100
TIN-LT-S-TPT-1/4-19X120
TIN-LT-S-TPT-1/8-28X100
TIN-LT-S-TPT-1/8-28X120
TIN-LT-S-TPT-3/8-19X100
TIN-LT-S-TPT-3/8-19X120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Posición del diámetro de referencia
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc1/2141501827178309369
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc1/4191001119.512.58309358
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc1/4191201119.512.58309359
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc1/828100816.510.58309354
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc1/828120816.510.58309355
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc3/8191001421148309363
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc3/8191201421148309364

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Exactitud JIS2
Número de surcos 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico