(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Machos de roscar cónicos - acero rápido, roscas interrumpidas, EX-IRT-PT

Machos de roscar cónicos - acero rápido, roscas interrumpidas, EX-IRT-PT
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: grifo de tubo
· Tipo de tornillo: cono cónico
· Recubrimiento: sin recubrimiento
· Material de trabajo: acero con bajo contenido de carbono (menos del 0.25% de aleación de carbono) [○] / acero inoxidable (SUS) [◎] / acero fundido (SC) [○]

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-IRT-PT-1/2X14
EX-IRT-PT-1/4X19
EX-IRT-PT-1/8X28
EX-IRT-PT-1X11
EX-IRT-PT-3/4X14
EX-IRT-PT-3/8X19
EX-IRT-PT-5/8X14
EX-IRT-PT-7/8X14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Posición del diámetro de referencia
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/2148018352523714
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/4196211282123712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/828558191323711
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1119526453223718
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/4148523352523716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/8196514282123713
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R5/8148219352523715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R7/8149024402823717

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero inoxidable (SUS) / Fundición de acero (SC) Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Exactitud JIS2
Número de surcos 5 Ángulo de torsión(°) 8 (giro inverso) Tratamiento de superficies Oxidante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico