(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar - X Performer, mango largo, LT-S-XPF

Machos de roscar - X Performer, mango largo, LT-S-XPF
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: rollo de grifo
· Tipo de tornillo: métrico
· Material de trabajo: acero con bajo contenido de carbono (menos del 0.25% de aleación de carbono) [◎] / acero al carbono medio (0.25 a 0.45% de aleación de carbono) [◎] / acero con alto contenido de carbono (más del 0.45% de aleación de carbono) [◎] / acero aleado (SCM) [◎] / Acero inoxidable (SUS) [◎] / Acero templado (25-35 HRC) [◎] / Acero fundido (SC) [○] / Cobre (Cu) [◎] / Latón (Bs) [ ◎] / Latón Fundición (BsC) [◎] / Material laminado de aluminio (AL) [◎] / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) [◎] / Fundición de aleación de zinc (ZDC) [◎]

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LT-S-XPF-RH5-B-M3X0.5X80
LT-S-XPF-RH5-B-M3X0.5X120
LT-S-XPF-RH5-P-M3X0.5X80
LT-S-XPF-RH5-P-M3X0.5X120
LT-S-XPF-RH6-B-M4X0.7X80
LT-S-XPF-RH6-B-M4X0.7X120
LT-S-XPF-RH6-B-M5X0.8X100
LT-S-XPF-RH6-B-M5X0.8X150
LT-S-XPF-RH6-P-M4X0.7X80
LT-S-XPF-RH6-P-M4X0.7X120
LT-S-XPF-RH6-P-M5X0.8X100
LT-S-XPF-RH7-B-M6X1X100
LT-S-XPF-RH7-B-M6X1X150
LT-S-XPF-RH7-B-M8X1.25X100
LT-S-XPF-RH7-B-M8X1.25X150
LT-S-XPF-RH7-B-M10X1.5X100
LT-S-XPF-RH7-B-M10X1.5X150
LT-S-XPF-RH7-B-M10X1.25X100
LT-S-XPF-RH7-B-M10X1.25X150
LT-S-XPF-RH7-B-M12X1.5X150
LT-S-XPF-RH7-B-M12X1.25X150
LT-S-XPF-RH7-P-M6X1X100
LT-S-XPF-RH7-P-M8X1.25X100
LT-S-XPF-RH7-P-M10X1.5X100
LT-S-XPF-RH7-P-M10X1.25X100
LT-S-XPF-RH8-B-M12X1.75X150
LT-S-XPF-RH8-P-M12X1.75X150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.580RH51848323655
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

M30.5120RH51848323659
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.580RH51848323654
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.5120RH51848323658
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.780RH62058323671
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.7120RH62058323675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.8100RH6225.58323679
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.8150RH6225.58323683
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.780RH62058323670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.7120RH62058323674
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.8100RH6225.58323678
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61100RH72468323685
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61150RH72468323689
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25100RH7-6.28323699
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25150RH7-6.28323703
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5100RH7-78323713
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5150RH7-78323717
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.25100RH7-78323721
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.25150RH7-78323725
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.5150RH7-8.58323747
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.25150RH7-8.58323755
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61100RH72468323684
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25100RH7-6.28323698
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5100RH7-78323712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.25100RH7-78323720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.75150RH8-8.58323739
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.75150RH8-8.58323738

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Fundición de acero (SC) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC)
Tap Type Roll tap Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Detalles de revestimiento V recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico