(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Grifos de flauta espiral - grifos ultra sincronizados, US-AL-SFT

Grifos de flauta espiral - grifos ultra sincronizados, US-AL-SFT
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: Golpe en espiral
· Tipo de tornillo: métrico
· Hilos de chaflán: 3 P
· Material de trabajo: Material laminado de aluminio (AL) [○] / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) [◎] / Fundición de aleación de magnesio (MC) (◎) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) [◎]

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
US-AL-SFT-M3X0.5
US-AL-SFT-M4X0.7
US-AL-SFT-M5X0.8
US-AL-SFT-M6X1
US-AL-SFT-M8X1.25
US-AL-SFT-M10X1.5
US-AL-SFT-M10X1.25
US-AL-SFT-M12X1.5
US-AL-SFT-M12X1.25
US-AL-SFT-M12X1.75
US-AL-SFT-M14X1.5
US-AL-SFT-M14X2
US-AL-SFT-M16X1.5
US-AL-SFT-M16X2
US-AL-SFT-M18X1.5
US-AL-SFT-M18X2.5
US-AL-SFT-M20X1.5
US-AL-SFT-M20X2.5
US-AL-SFT-M24X3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Revestimiento S / N Tipo de recubrimiento L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Tratamiento de superficies Detalles de revestimiento Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.5DisponibleOtro46OH3194-V recubierto8311669
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.7DisponibleOtro52OH3216-V recubierto8311683
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.8DisponibleOtro60OH3246-V recubierto8311697
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61DisponibleOtro62OH3296-V recubierto8311711
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25DisponibleOtro70OH4378-V recubierto8311725
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5DisponibleOtro75OH4418-V recubierto8311739
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.25DisponibleOtro75OH4418-V recubierto8311743
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.5DisponibleOtro82OH44810-V recubierto8311761
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.25DisponibleOtro82OH44810-V recubierto8311765
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.75DisponibleOtro82OH44810-V recubierto8311757
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M141.5DisponibleOtro88OH44812-V recubierto8311783
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M142DisponibleOtro88OH54812-V recubierto8311779
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M161.5DisponibleOtro95OH45216-V recubierto8311801
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M162DisponibleOtro95OH55216-V recubierto8311797
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M181.5NASin recubrimiento100OH45516Tratamiento de nitruración-8311819
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M182.5NASin recubrimiento100OH55516Tratamiento de nitruración-8311815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M201.5NASin recubrimiento105OH45816Tratamiento de nitruración-8311837
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M202.5NASin recubrimiento105OH55816Tratamiento de nitruración-8311833
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M243NASin recubrimiento120OH56620Tratamiento de nitruración-8311869

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 3P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Número de surcos 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico