(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cofre de herramientas BX230

Cofre de herramientas BX230
  • Descuento por volumen

Conjunto de herramientas tipo cofre con una capacidad de almacenamiento excepcional a la vez que compacto, para el almacenamiento y la gestión de herramientas.
[Caracteristicas]
· Los cajones tienen una especificación de doble riel tipo cojinete de bolas.
· El cajón se bloquea automáticamente con un mecanismo de bloqueo de prevención de apertura cuando la tapa superior está cerrada.
· Las asas laterales son útiles para transportarlo; son almacenables y no engorrosos.
· Cerradura de llave incorporada para una seguridad completa con una cerradura de tambor tubular de pasador difícil de romper.
· Refuerzo agregado dentro del componente de la cubierta superior.
· Elimina la flexión o la distorsión, y es resistente al impacto.
[Aplicaciones]
· Una caja de herramientas tipo cofre que proporciona una excelente capacidad de almacenamiento y gestión de herramientas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BX230
BX230BK
BX230SV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color de la caja
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Rojo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro mate
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Plata

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de acero Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 508×232×302
Masa(g) 9200 Material Cuerpo principal, manija lateral, soporte de montaje: acero, manija del cajón: aluminio Accesorio Cajón Mat x 3, Top Mat x 1, Key x 2
Resistencia de carga del cajón 245 N (25 kgf) Capacidad de carga en estante 294 N (30 kgf) Tapa superior(mm) 490×220×53
Dimensiones internas del cajón(mm) 436 x 197 x 42 x 3 etapas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico