(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjunto de barra de extensión oscilante EX313

Conjunto de barra de extensión oscilante EX313
  • Descuento por volumen

Una barra de extensión utilizada para extender un zócalo cuando la operación con un mango es difícil en lugares profundos y estrechos.
[Caracteristicas]
· El accionamiento convexo ha sido mecanizado esféricamente, lo que permite su uso incluso cuando está inclinado 10 °.
· Juego de 3 piezas con accionamiento de 9,5 mm.
· Se requieren varios tamaños de extensión para trabajar en áreas profundas y estrechas.
· Juego de 3 piezas de 32 mm / 75 mm / 150 mm.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EX313

 
Número de Parte
EX313
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 9.5 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Masa(g) 190 Establecer contenido 1 EX31-032、EX31-075、EX31-150

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EX313 de la serie Conjunto de barra de extensión oscilante EX313.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico