(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Juego de llaves de vaso hexagonales largas con un ángulo de inserción de 12,7 mm.
[Caracteristicas]
· El soporte del zócalo que permite extraerlo fácilmente mejora la eficiencia del trabajo.
· La periferia exterior moleteada permite que el perno se gire fácilmente con la mano.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HH406L
Artículo único / conjunto | Establecer producto | Utilizar | Para trabajo manual | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del zócalo | Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal | Ancho plano (Dimensión S) | 10 / 12 / 14 / 5 / 6 / 8 | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) | 1/2 |
Forma de punta de llave hexagonal | 6 pies cuadrados | Masa(g) | 670 | Establecer contenido 1 | Enchufe hexagonal largo: 4H-05 L, 4H-06 L, 4H-08 L, 4H-10 L, 4H-12 L, 4H-14 L / Con soporte de enchufe |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente