(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de enchufes hexagonales largos (con soporte) HH308L

Juego de enchufes hexagonales largos (con soporte) HH308L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Llave de tubo ideal para apretar y aflojar los tornillos de cabeza hexagonal y los tornillos de fijación de tubo hexagonal.
[Caracteristicas]
· Toma hexagonal larga manual.
· El soporte del zócalo (tipo de aluminio) que permite extraerlo fácilmente mejora la eficiencia del trabajo.
· La periferia exterior moleteada permite que el perno se gire fácilmente con la mano.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HH308L

 
Número de Parte
HH308L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados Masa(g) 640 Establecer contenido 1 Hexagonal largo: 3H-03 L, 3H-04 L, 3H-05 L, 3H-06 L, 3H-07 L, 3H-08 L, 3H-10 L, 3H-12 L / Con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HH308L de la serie Juego de enchufes hexagonales largos (con soporte) HH308L.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico